(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
· Can be used to temporarily affix the F Nut 40 to the T-slot of the 40 Series frame.
Nut Type | Post-Assembly Insertion Stoppers | Series | LECOFRAME 40 Series (For Medium/Heavy Structures) | Function | Plastic Stopper |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon | Lock | None |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NS40A in the Support Clip 40 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NS40A trong chuỗi Support Clip 40.