(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

D Nut

D Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      121,436VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

The screws and nuts can be set in advance on the object to be attached and fixed to the frame.
[Features]
・ A nut that can be inserted later for the 40 Series. Sizes are M3, 4, 5, 6
・ You can put it back in the groove and turn the set screw to rotate and lock in the groove
[Applications]
・ Post-assembly insertion nut for mounting small load such as electrical equipment

Part Number
ND40-M3
ND40-M4
ND40-M5
ND40-M6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread M
(mm)

121,503 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M3

121,481 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M4

121,446 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M5

121,436 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M6
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread M
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut Type Post-Assembly Insertion Nut Series LECOFRAME 40 Series (For Medium/Heavy Structures) Function Standard
Material ZDC-2 Lock None
Close

Comparison list