(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
• For vibration-proof equipment, etc.
Part Number |
---|
9001 |
9002 |
9005 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Max. Load (Secified Range) (N) | Max. Load (N) | Free length (mm) | O.D. (Ø) | Spring Constant (N/mm) | Wire diameter (Ø) | Maximum Elongation (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210,856 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 60.01~110.00 | 86.3 | 120 | 16 | 1.57 | 1.6 | 55.6 | ||
242,748 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 110.01~ | 130 | 150 | 20 | 1.86 | 2 | 68.4 | ||
1,062,330 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 110.01~ | 816 | 280 | 40 | 7.94 | 5 | 102.0 |
Loading...Tải…
Material | SWP-A | Type | Standard Type | Hook Opposing Angle | 90° |
---|---|---|---|---|---|
Material(Other Than Spring Part) | Hook: SW-B |