(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
STAINLESS ENSART -- 303/307 TYPE (KN-654/655)【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

STAINLESS ENSART -- 303/307 TYPE (KN-654/655)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      17,060,945VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KN-655-M10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

17,060,945 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Dia. M (after insertion)(mm) 6 Type Self tapping Material Steel
Screw Type Meter (normal) screw Shape Split groove type Number of interventions(PCS) 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part KN-655-M10 in the STAINLESS ENSART -- 303/307 TYPE (KN-654/655) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KN-655-M10 trong chuỗi STAINLESS ENSART -- 303/307 TYPE (KN-654/655).