(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

SUS 18/8(SUS 304) HEX CAP NUT (KN-557)【200-1,000 Pieces Per Package】

SUS 18/8(SUS 304) HEX CAP NUT (KN-557)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,796,918VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KN-557-M3
KN-557-M4
KN-557-M5
KN-557-M6
KN-557-M8
KN-557-M10
KN-557-M12
KN-557-M14
KN-557-M16
KN-557-M20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread (M) Number of interventions
(PCS)

3,026,008 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 31000

3,197,829 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 41000

3,541,470 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

6 Day(s) 51000

2,796,918 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

6 Day(s) 6500

4,137,111 VND

1 Pack(s)

400 Pieces Per Package

400 Pieces Per Package

6 Day(s) 8400

8,123,322 VND

1 Pack(s)

400 Pieces Per Package

400 Pieces Per Package

6 Day(s) 10400

13,163,363 VND

1 Pack(s)

400 Pieces Per Package

400 Pieces Per Package

6 Day(s) 12400

17,432,581 VND

1 Pack(s)

300 Pieces Per Package

300 Pieces Per Package

6 Day(s) 14300

15,225,199 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

6 Day(s) 16200

31,261,688 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

6 Day(s) 20200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Thread Type Meter common screw Applications, Functions General
Surface Treatment (Details) None