(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Washer - Stainless Flat Washer(KN-451)【100-2,000 Pieces Per Package】 (KN-451-M2)

Washer - Stainless Flat Washer(KN-451) (KN-451-M2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      735,084VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This product will arrive in pack quantity when ordering one. Please Undertake Purchase after Checking Intervention Quantity.

Product Description

•Related keywords: KOPAS, KOFAS, Metal, Washers, Screw Washers

Part Number
KN-451-M2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread (M)

1,937,822 VND

1 Pack(s)

2,000 Pieces Per Package

2,000 Pieces Per Package

8 Day(s) 2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Type Flat Washer Type Spring Washers Standard