(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Low Head Bolt - Stainless(SUS304) Low Head Wrench Bolt (KN-106S)【50 Pieces Per Package】

Low Head Bolt - Stainless(SUS304) Low Head Wrench Bolt (KN-106S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      815,268VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This product will arrive in pack quantity when ordering one. Please Undertake Purchase after Checking Intervention Quantity.

Part Number
KN-106S-M3X6
KN-106S-M3X8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)

815,268 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) 6

815,268 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) 8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 3 Detailed Shape Low Head Mounting Hole Shape Hexagonal hole
Material Stainless Pitch(mm) 0.5 Basic Shape Standard (Round)
Number of interventions(PCS) 50