(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SUS 18/8(SUS304) SOCKET SET SCREWS-CUP PT (KN-154)【1,000 Pieces Per Package】

SUS 18/8(SUS304) SOCKET SET SCREWS-CUP PT (KN-154)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,541,470VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KN-154-M4X4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,541,470 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 4 Length L(mm) 4 Basic Shape Entire Screws
Mounting Hole Shape Hexagonal hole Material Stainless Thread Type Meter common screw
Number of interventions(PCS) 1000

Please check the type/dimensions/specifications of the part KN-154-M4X4 in the SUS 18/8(SUS304) SOCKET SET SCREWS-CUP PT (KN-154) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KN-154-M4X4 trong chuỗi SUS 18/8(SUS304) SOCKET SET SCREWS-CUP PT (KN-154).