(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Low Head Bolt - Steel Low Head Wrench Bolt (KN-106)【500-1,000 Pieces Per Package】 (Part Number)

Low Head Bolt - Steel Low Head Wrench Bolt (KN-106)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,426,925VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • This product is a pack unit. Please Order after confirming the quantity of items.

Product Description

[Features]
·It is a pure domestic capital bolt corporation corpus.
·The specifications are correct and the appearance is beautiful.
·In the case of domestic market, ultrasonic cleaning is performed to deliver the best quality.

Part Number
KN-106-1-M5X6
KN-106-M3X5
KN-106N-M3X5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread (M) Length L
(mm)
Mounting Hole Shape Pitch
(mm)
Basic Shape Number of interventions
(PCS)
Quantity Contained
(PCS)

3,426,925 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

13 Day(s) 56None0.8Hexagon-500

25,798,072 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 35Hexagonal hole0.5Standard (Round)1000-

31,288,279 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

9 Day(s) 35Hexagonal hole0.5Standard (Round)1000-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Detailed Shape Low Head Material Steel