(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SUPPORT UNITS - CIRCLE TYPE FOR FIXTURE/ FK TYPE (FK4)

SUPPORT UNITS - CIRCLE TYPE FOR FIXTURE/ FK TYPE (FK4)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,216,579VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
FK4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Shaft Dia. d
(Ø)
Bearing Grade Surface Treatment Width W
(mm)

1,294,819 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Fixing side4Class 0Raydent25

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Round Mounting Method Side Mounting Bearing Type Angular bearing
Support Material Steel Thickness B(mm) 15

Please check the type/dimensions/specifications of the part FK4 in the SUPPORT UNITS - CIRCLE TYPE FOR FIXTURE/ FK TYPE series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FK4 trong chuỗi SUPPORT UNITS - CIRCLE TYPE FOR FIXTURE/ FK TYPE.

Products like this...

Part Number
FK10-F
FK10-P5
FK10-P5-F
FK4-F
FK5
FK5-F
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Shaft Dia. d
(Ø)
Bearing Grade Surface Treatment Width W
(mm)

1,863,782 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Fixing side10Class 0Raydent42

2,306,346 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Fixing side10P5Raydent42

2,744,574 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Fixing side10P5Raydent42

2,010,735 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Fixing side4Class 0Raydent25

1,296,212 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Fixing side5Class 0Raydent26

2,012,126 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Fixing side5Class 0Raydent26