(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Standard Type Hand Vice, NO.3B

Standard Type Hand Vice, NO.3B

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      998,125VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A hand vise that can be adjusted with a bolt at the tip.
[Applications]
·It can be used for a variety of tasks such as temporary welding/assembly, crimping, sheet metal, machinery, and jigs.

 
Part Number
NO.3B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

998,125 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tightening Force(N) 2600 Body Material Steel (SPCC) Clamp Bolt Size M12
Stroke(mm) 0~50 JAN code 4580455762051

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.3B in the Standard Type Hand Vice, NO.3B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.3B trong chuỗi Standard Type Hand Vice, NO.3B.