(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A hand vise that can be adjusted with a bolt at the tip.
[Applications]
·It can be used for a variety of tasks such as temporary welding/assembly, crimping, sheet metal, machinery, and jigs.
Tightening Force(N) | 3000 | Body Material | Steel (SPCC) | Clamp Bolt Size | M10 |
---|---|---|---|---|---|
Stroke(mm) | 0~28 | JAN code | 4580455762020 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.2B in the Standard Type Hand Vice, NO.2B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.2B trong chuỗi Standard Type Hand Vice, NO.2B.