(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Flange-based compact lateral push type toggle clamp for convenient mounting.
[Features]
·Parts that are frequently replaced can be fixed.
·Stroke: 16 mm.
·Taking advantage of the characteristics of the toggle clamp, it can be fixed with a force of 0.5 kN.
[Applications]
・ Ideal for inspection jigs, welding jigs, other assembly jigs, and processing jigs.
・ It can also be used for woodworking and DIY.
Tightening Force(N) | 450 | Attaching Method | Flange Base | Body Material | Stainless Steel (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
Tightening Force (Range Selectable)(N) | ~1399 | Stroke(mm) | 16 | Max. Height(mm) | 35 |
Max. Length(mm) | 90 | Maximum Width(mm) | 27 | JAN code | 4580455761443 |
Mass(g) | 40 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.SL10-2S in the Lateral Press Type Clamp NO.SL10-2S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.SL10-2S trong chuỗi Lateral Press Type Clamp NO.SL10-2S.