(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Lower-Holding Type Clamp NO.X4

Lower-Holding Type Clamp NO.X4

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,225,396VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Flange-based downward holding toggle clamp.
[Features]
·For fixing parts that are frequently replaced.
·It can be fixed with a force of 2.0 kN by utilizing the characteristics of the toggle clamp.
[Applications]
・ Ideal for inspection jigs, welding jigs, other assembly jigs, and processing jigs.
・ It can also be used for woodworking and DIY.

 
Part Number
NO.X4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,225,396 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 2000 Body Material Steel (SPCC)
Clamp Screw No Product Category Main Body Tightening Force (Range Selectable)(N) 1050~2259
Tip accessories No Max. Height(mm) 180 Max. Length(mm) 330
Maximum Width(mm) 73 JAN code 4580455760927

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.X4 in the Lower-Holding Type Clamp NO.X4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.X4 trong chuỗi Lower-Holding Type Clamp NO.X4.