(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hold-Down Clamp, No.38C-S

Hold-Down Clamp, No.38C-S

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      546,531VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Side-mounted downward pressing toggle clamp.
[Features]
·Parts that are frequently replaced can be fixed.
·Taking advantage of the characteristics of the toggle clamp, it can be fixed with a force of 2.5 kN.
[Applications]
・ Ideal for inspection jigs, welding jigs, other assembly jigs, and processing jigs.
・ It can also be used for woodworking and DIY.

 
Part Number
NO.38C-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

546,531 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Side Base Tightening Force(N) 2500 Body Material Steel (SPCC)
Clamp Screw Size M6 Tightening Force (Range Selectable)(N) 2280~2999 Max. Height(mm) 165
Max. Length(mm) 172 Maximum Width(mm) 38 JAN code 4580455760132

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.38C-S in the Hold-Down Clamp, No.38C-S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.38C-S trong chuỗi Hold-Down Clamp, No.38C-S.