(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Locking Pliers Type Hand Vise, No. 15-M

Locking Pliers Type Hand Vise, No. 15-M

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      411,868VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Hand vises can be used for temporary clamping and retaining of welding, assembling, inspecting, and press fitting on worksites. They are also used in a variety of ways in assemblies of machinery/equipment, pressure bonding, etc.

 
Part Number
NO.15-M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

411,868 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tightening Force(N) 5800 Body Material Steel Clamp Bolt Material Steel
Handle Length Standard Tip Bolt Position Adjustment Not Adjustable (Fixed) Tightening Range(mm) 0~20

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.15-M in the Locking Pliers Type Hand Vise, No. 15-M series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.15-M trong chuỗi Locking Pliers Type Hand Vise, No. 15-M.