(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
Part Number |
---|
NO.HS-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
324,051 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Attaching Method | Flange Base | Tightening Force(N) | 200 | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw | fixation | Clamp Screw Size | M4 | Clamp Screw Material | Steel |
Product Category | Main Body | Arm Height(mm) | 15 | Arm Length(mm) | 15.8 |
Handle Length | Standard | Tightening Force (Range Selectable)(N) | ~499 | Tip accessories | Steel Bolt |
Tip Screw Position Adjustment | Not Adjustable (Fixed) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.HS-10 in the Hold-Down Clamp, Vertical Handle, No. HS-10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.HS-10 trong chuỗi Hold-Down Clamp, Vertical Handle, No. HS-10.