(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Standard Type Hand Vise, No. 18

Standard Type Hand Vise, No. 18

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,147,066VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Hand vises can be used for temporary clamping and retaining of welding, assembling, inspecting, and press fitting on worksites. They are also used in a variety of ways in assemblies of machinery/equipment, pressure bonding, etc.

 
Part Number
NO.18
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,147,066 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tightening Force(N) 2000 Body Material Steel Clamp Bolt Size M12
Clamp Bolt Material Steel Handle Length Standard Tip Bolt Position Adjustment Not Adjustable (Fixed)
Tightening Range(mm) 0~80 Manufacturing Process Press

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.18 in the Standard Type Hand Vise, No. 18 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.18 trong chuỗi Standard Type Hand Vise, No. 18.