(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Settable for on-site assemblies. All clamps are robust and include hardened bushings.
Tightening Force(N) | 2000 | Attaching Method | Flange Base | Body Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Arm Height(mm) | 70 | Handle Length | Standard |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BARI-NO.1 in the Variable Clamp BARI-No. 1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BARI-NO.1 trong chuỗi Variable Clamp BARI-No. 1.