(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No.HH350

Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No.HH350

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      391,383VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Features

●The presser arm opens 90°.

Specification

●Commodity Stamp:No.HH350
●Attached Bolt Diameter:M6 x 37(RBT-6)
●SPQ(piece):30

Materials

●Steel(SS400)
●Screw Tip Rubber: Nitrile Rubber
Part Number
NO.HH350
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

391,383 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 900 Body Material Steel
Clamp Screw Size M6 Clamp Screw Material Steel + rubber pad Tightening Force (Range Selectable)(N) 500~2279
Tip Screw Type Bolt with Rubber Tip Screw Position Adjustment Not Adjustable (Fixed)

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.HH350 in the Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No.HH350 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.HH350 trong chuỗi Hold-Down Clamp, Horizontal Handle When Clamped, No.HH350.