(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
Shape | Tension type | Tightening Force(N) | 1700 | Attaching Method | Flange Base |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | Steel | Clamp Screw | fixation | Clamp Screw Size | M6 |
Clamp Screw Material | Steel | Tightening Force (Range Selectable)(N) | 1400~1999 | Tip accessories | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.FA-110 in the Pull-Type Hook Clamp, No. FA-110 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.FA-110 trong chuỗi Pull-Type Hook Clamp, No. FA-110.