(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Acrysunday plate, transparent: Perfectly clear visibility of objects on the other site of the plate.
· Acrysunday plate, semi-transparent: When light strikes the back, the plate color brightens and clearly stands out.
· Acrysunday plate, non-transparent: Even if light strikes the back, there will be no coloring
Material | Acrylic Resin | Grade | Standard | Hole Machining | No Hole Machining |
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.19 | Moisture Absorption | 0.3 | Combustibility | Flammability |
Deflection Temp. Under Load(℃) | 100 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 001-S-2 in the Acrysunday Plate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 001-S-2 trong chuỗi Acrysunday Plate.
Part Number |
---|
401-M-3 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Standard Color | Types | Thickness (mm) | Size (mm) | JAN code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | [White] White | Acrysunday plate opaque | 3 | 550×650 | 4953463023030 |