(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ By cutting the right and left threads on both sides, it is a tightening member that can be tightened simultaneously on the left and right in 1 rotation
Type | Turnbuckles | Material | Iron | Thread Dia. | 9.5mm |
---|---|---|---|---|---|
Dimension d(mm) | 7.9 | Dimension B(mm) | 22 | Surface Treatment | Hot Zinc Plating |
Dimension L1(mm) | 293 | Dimension L2(mm) | 416 | Dimension A(mm) | 13 |
Minimum Fracture Load | 26.6kn |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DTB-9J-6 in the Stamp type turnbuckles (jaw) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DTB-9J-6 trong chuỗi Stamp type turnbuckles (jaw).