(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· By turning the upper and lower screws, in and out is okay.
· Swivel type does not entangle.
Type | Shackle | Material | SUS304 | Thread Dia. | W-5/8 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension B(mm) | 31 | Dimension D(mm) | 16 | Dimension L(mm) | 185 |
Dimension A(mm) | 37 | Working Load | 400kg |