(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ It is a JIS standard shackle
・ It has a wide range of sizes and can be used for various purposes
Part Number |
---|
SB-12 |
SB-18 |
SB-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thread Dia. | Dimension d (mm) | Dimension B (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension D (mm) | Working Load |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,768,181 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M14 | 12 | 20 | 48 | 32 | 8.82kN | ||
2,797,942 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | M20 | 18 | 29 | 72 | 45 | 19.6kN | ||
3,387,511 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | M24 | 20 | 31 | 80 | 50 | 24.5kN |
Loading...Tải…
Type | Shackle | Material | SUS304/Forged |