(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pulley Block 1 wheel 32 mm Bolt Type

Pulley Block 1 wheel 32 mm Bolt Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      846,136VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Specify length of M8 hexagon bolt.
· Standard product is M8 × L30.
· Directly bolted to wall, pillar, etc.

 
Part Number
R32-SB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

846,136 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Grooved wheels, Slider Material SUS304 Specifications Single Wheel
Dameter of a car(mm) 32 Wheel Width(mm) 15.5 Working Load 100kg
Rope Diameter Used(mm) ~12

Please check the type/dimensions/specifications of the part R32-SB in the Pulley Block 1 wheel 32 mm Bolt Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R32-SB trong chuỗi Pulley Block 1 wheel 32 mm Bolt Type.