(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ It is a compact and lightweight connecting metal fitting
[Applications]
・ Suspension of lightweight objects, etc.
Type | Carabiner Snap Hook | Carabiner/snap hook details | Have lock | Dimension d(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L(mm) | 109 | Dimension S(mm) | 19 |