(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Comes with a ring to prevent tangling. Superior abrasion resistance compared to aluminum alloy. Allowable load (kg): 35 to 200
Type | Carabiner Snap Hook | Carabiner/snap hook details | No Lock | Material | Iron |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Nickel Chromium | Dimension D(mm) | 10 | Dimension L(mm) | 110 |
Dimension S(mm) | 13 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KH-10CR in the Carabiner, CR Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KH-10CR trong chuỗi Carabiner, CR Type.