(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ MC nylon car bearings have excellent soundproof effect
・ It can be used for both wire rope and textile rope
・ Low rope wear
Type | Grooved wheels, Slider | Vehicle Material | Polyacetal | Dameter of a car(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Working Load | 100kg | Bearing | Molybdenum Grease | The material of frames | Iron (Bright Chromate Plating) |
Rope Diameter Used(mm) | ~12 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part K50-05 in the Fixed Block Open and Vertical Type 1 Wheel 50 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K50-05 trong chuỗi Fixed Block Open and Vertical Type 1 Wheel 50 mm.