(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Ideal for cutting wire ropes and for clamping wire ropes with a clamp pipe.
Types | Tool | Full Length(mm) | 254 | Cutting ability(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Clamping Capacity(mm) | 0.27~1.5 | Qty. | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part WCC-250 in the Wire clamp cutter (WCC type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WCC-250 trong chuỗi Wire clamp cutter (WCC type).