(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]If you install the stainless steel mooring ring, you don't need to replace it semi-permanently. · Materials: stainless steel (SUS304), finish: barrel finishing finish Working load (kN): 9.8/14.7/19.6/29.4
Type | Mooring ring, marin metal fittings | Material | Stainless SUS304 | Length L(mm) | 452.5 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Barrel Polishing | Dimension B(mm) | 100 | Dimension d(mm) | 25 |
Dimension W(mm) | 300 | Width A(mm) | 110 | Dimension D1(mm) | 200 |
Dimension D2(mm) | 55 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MW-25 in the Mooring Ring MW Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MW-25 trong chuỗi Mooring Ring MW Type.