(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Used as wire course for terminal process.
Type | Thimble | Code No. | 413 | Material | Stainless SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension D(mm) | 16 | Dimension L(mm) | 27 | Dimension B(mm) | 9 |
Rope Diameter Used(mm) | 6 | Width A(mm) | 6 | Qty. | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KS-6 in the Thimble series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KS-6 trong chuỗi Thimble.