(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Did your foot feel warm just by attaching them to your socks?·Duration time: 9 hours. ·Maximum temperature: 43°C . ·Average temperature: 36°C .
Types | Padlock | Length L | 600 | Width W | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension D(mm) | 5.5 | Dimension P(mm) | 30 | Key | SDK-30 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SDL-30-6 in the Super Differential Lock series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SDL-30-6 trong chuỗi Super Differential Lock.