(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

SUPER TOOL Horizontal Push-Pull Toggle Clamps, TPPL50L/TPPL50R (TPPL50L)

SUPER TOOL Horizontal Push-Pull Toggle Clamps, TPPL50L/TPPL50R (TPPL50L)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      269,675VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description


● Stainless steel swage (support) pins are utilized in nearly all models to extend life.
● Left handle and right handle types are available.

● Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

 
Part Number
TPPL50L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSpecifications JAN code Ordering Code

269,675 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10Left Handle4967521331470490-6209

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Push Tightening Force(N) 500 Attaching Method Flange Base
Body Material Steel Clamp Screw fixation Clamp Screw Size M4
Clamp Screw Material Iron + Rubber Pad Stroke S(mm) 15 Tightening Force (Range Selectable)(N) ~1399
Tip Screw Type Bolt with Rubber Full Length(mm) 82 Steering angle(°) 180
Quantity(piece) 1 Mass(g) 54

Please check the type/dimensions/specifications of the part TPPL50L in the SUPER TOOL Horizontal Push-Pull Toggle Clamps, TPPL50L/TPPL50R series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TPPL50L trong chuỗi SUPER TOOL Horizontal Push-Pull Toggle Clamps, TPPL50L/TPPL50R.

Products like this...

Part Number
TPPL50R
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSpecifications JAN code Ordering Code

276,200 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -Right Handle4967521331487490-6217