(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Vibration-dampening bracket for wire CUBE【2 Pieces Per Package】 (Part Number)

Vibration-dampening bracket for wire CUBE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      158,248VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
● A vibration-dampening bracket for wires. Can be retrofitted.

[Applications]
● A retrofit type vibration dampening bracket for wires. Used in air conditioners and racks etc.

Part Number
N-0200101002
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

158,248 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Wire Fitting Material Steel Screw Dimension(mm) W3/8
The Number of each bag 2 pcs. JAN code 4562147600582 Ordering Code 333-4376
Mass(g/bag) 40