(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insulating Material Protective Cover for Saddle Band (Part Number)

Insulating Material Protective Cover for Saddle Band
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      114,990VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Prevents the heat insulating material from getting crushed
· Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism compliant product

 
Part Number
TB-HG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

114,990 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Protection/Coating Material A Dimension(mm) 80 Qty. 1 pc.
JAN code 4518301058942 Ordering Code 761-5833 Mass(g) 27