(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Resin Roller Conveyor (Roller Diameter 42 mm, Tube Wall Thickness 2.5 mm)

Resin Roller Conveyor (Roller Diameter 42 mm, Tube Wall Thickness 2.5 mm)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      854,470VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Resin roller can be purchased as a single unit. [Applications]·Replacement roller.

Part Number
MR42-30A
MR42-30B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Type Axis
(φ)
Shaft Material Ordering Code Mass
(g)

912,736 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Shaft8Aluminum alloy for construction471-1963170

854,470 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more No axis (round hole)--471-1971140

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Straight Type Long Roller Roller Diameter(Ø) 42
Roller Material ABS Resin Bearing Single Roller Width W(mm) 300
Surface Treatment No Properties Standard Lining No
Ball material of bearing Stainless Steel (SUS316) Roller Load Capacity(kg/piece) 13 Thickness(mm) 2.5
Qty.(piece) 1