(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Chain Cutter

Chain Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,299,726VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· The grip is easy to grasp, making it easy to cut chains.
· The replacement pin included is stored in the grip.
· Suitable for roller chain pin removals, such as bicycle, motorcycles, agricultural machinery and transmission equipment.

Features

●Grip is easy to handle and easy to cut chain.
●Store inside the grip the auxiliary change pin.

Specification

●Applicable Chain (except JIS):-
●SPQ(piece):1

Materials

●Carbon Steel for Mechanical Structures
Part Number
CH-125
CH-140
CH-360
CHR-560
CHR-800
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable chain(s) (JIS) JAN code Ordering Code Mass
(g)

1,299,726 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 254930510321004370-2847290

1,520,052 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 354930510321011370-2855490

2,103,730 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 35・40・504930510321028370-2863740

2,862,600 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50・604930510321035370-2880990

3,383,773 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 804930510321042370-28981100
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable chain(s) (JIS) JAN code Ordering Code Mass
(g)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Chain Cutter Quantity(piece) 1
Close

Comparison list