(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A saddle for drain pipes.
[Applications]
· A saddle for VE pipes and heat insulated drain pipes.
Part Number |
---|
VES-28N-I |
VES-36-I |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Pipe | A Dimension (mm) | B Dimension (mm) | C Dimension (mm) | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92,193 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | Compatible Size:NDD-20 | 65 | 34.5 | 53 | 4518301050687 | 771-2791 | 8 | ||
93,316 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Compatible Size:NDD-25 | 97 | 42 | 73.5 | 4518301050717 | 771-2804 | 11 |
Loading...Tải…
Classification | Coating Refrigerant For Piping | Type | Piping component | Pipe Portion Type | Saddle |
---|---|---|---|---|---|
Material | PP (indoor use) | Qty. | A |