(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Heat insulating material for retrofitting to fittings.
[Applications]
· Heat insulating material for branch fittings.
Part Number |
---|
HTC-20 |
HTC-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A Dimension (mm) | B Dimension (mm) | C Dimension (mm) | D Dimension (mm) | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156,158 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 33 | 45 | 33 | 45 | 4518301057167 | 761-3521 | 10 | ||
170,828 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40 | 52 | 40 | 52 | 4518301057198 | 761-3539 | 13 |
Loading...Tải…
Classification | For Drain Pipe | Type | Piping component | Pipe Portion Type | Heat-Retention Material |
---|---|---|---|---|---|
Material | 30 polyethylene foam | Specifications | Insulation material thickness: 6 mm | Qty. | A |