(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hose Joints for Spiral Tubes

Hose Joints for Spiral Tubes
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,000,423VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It is a dedicated hose joint for connecting to a commercially available spiral wrap (ø4 × ø6).

 
Part Number
SP-J
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,000,423 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components Types of Related components Fitting Connection screw diameter M7(P0.5)
Connection tube I.D.(mm) φ4

Please check the type/dimensions/specifications of the part SP-J in the Hose Joints for Spiral Tubes series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SP-J trong chuỗi Hose Joints for Spiral Tubes.