(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Support Attachment Stage (Support Type)

Support Attachment Stage (Support Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,391,273VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Stable and smooth mid-air positioning

 
Part Number
PS-1SF
PS-2SF
PS-3SF
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSType Details Type Moving Amount per Handle Rotation
(mm)

10,391,273 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Z-Axis StagesSingle-AxisZ Axis 18

17,056,816 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Multi-axis stageTwo-axisY axis 4.2 Z Axis

22,570,246 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10XYZ Axis StageThree-axisY axis 4.2 X axis and Z Axis 18

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Max. Load Capacity 3kg(30N) Feeding Method Rack & Pinion Travel Guide Dovetail Slide
Through Hole (Table Center Hole) Presence Load Capacity (Range)(N) 5~30 Feed Knob Position Holoaxial side
Clamp No Z-Axis Stage Surface Vertical Travel Distance(mm) ±17
Table materials Aluminum Alloy Table surface finishes Satin black anodize Load Capacity(N) 14.7
Table size (length) L(mm) 50 Table size (width) W(mm) 30 The straightness of a table(μm) 30
Table parallelism(μm) 30