(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

HI Fitting Socket with Reducing

HI Fitting Socket with Reducing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      104,701VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

 
Part Number
HIS16X13
HIS20X13
HIS20X16
HIS25X13
HIS25X16
HIS25X20
HIS30X20
HIS30X25
HIS40X25
HIS40X30
HIS50X30
HIS50X40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Pipe Outer Dia. D (D1)
(Ø)
Applicable Pipe Outer Dia. D2
(Ø)
Nominal Diameter of PVC Pipe
(mm)
L
(mm)
Z
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

104,701 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 221816X136154997983103520446-385424

108,765 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 261820X136874997983103537446-387132

108,985 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 262220X167164997983103544446-388934

119,791 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 321825X1386204997983103551446-390149

119,571 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 322225X1685154997983103568446-391947

120,338 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 322625X208494997983103575446-392754

130,091 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 382630X2093144997983103582446-394363

130,638 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 383230X259394997983103599446-395168

164,501 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 483240X25114194997983103605446-3978108

164,828 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 483840X30114154997983103612446-3986111

208,993 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 603850X30136294997983103629446-4001165

210,635 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 604850X40136184997983103636446-4010180

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material Vinyl Chloride Applicable Fluid Water
Connection Type Pipe⇔Pipe, different diameters Connection Type - Unequal Diameter Tube Socket Material of Applicable Pipe PVC
Max. Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment No Operating Temperature Range(°C) 5::35
Standard JIS, K6743 Standard Iimpact Strength(Charpy) 17.7 or More Qty. 1