(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Front Lock Stage (Z Axis) (Part Number)

Front Lock Stage (Z Axis)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,738,656VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Changing the common sense of the miniature stage

 
Part Number
FR-Z
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

4,738,656 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Z-Axis Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) ~25 Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) ~25
Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30 Stroke (Range Selectable) ~ ±10mm Feeding Method Feed Screw
Table Material Aluminum Alloy Table Surface Treatment Satin black anodize Travel Guide Dovetail Slide
Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm) 15.1~20 Table Size (Length) L(mm) 25 Table Size (Width) W(mm) 25
Load Capacity(N) 9.8 Table Size (Thickness) H(mm) 20 Z-Axis Stage Surface Vertical
Through Hole (Table Center Hole) No Table Straightness(µm) 20 Table Parallelism(µm) 20
Feed Knob Position Holoaxial center Clamp No Travel Distance(mm) ±8

Please check the type/dimensions/specifications of the part FR-Z in the Front Lock Stage (Z Axis) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FR-Z trong chuỗi Front Lock Stage (Z Axis).