(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Semi-Order Stage (Handle Extension Type, Z-Axis)

Semi-Order Stage (Handle Extension Type, Z-Axis)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,030,866VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]Stage that can be combined freely (handle extension type Z-axis). Feed method can be selected from rack & pinion type and feed screw type.

Part Number
SO-72
SO-73
SO-74
SO-75
SO-76
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTable Size (Length) L (Range Selectable)
(mm)
Feeding Method Table Size (Length) L
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)
Feed Knob Position Stage Surface
(mm)

9,030,866 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1041~60Rack & Pinion5030Holoaxial side50×30

10,245,161 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1061~90Rack & Pinion8040Holoaxial side80×40

11,255,215 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1091~120Rack & Pinion12040Holoaxial side120×40

9,269,913 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1041~60Feed Screw5030Holoaxial center50×30

10,484,208 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1061~90Feed Screw8040Holoaxial center80×40
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTable Size (Length) L (Range Selectable)
(mm)
Feeding Method Table Size (Length) L
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)
Feed Knob Position Stage Surface
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Z-Axis Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 26~40 Table Material Aluminum Alloy
Table Surface Treatment Satin black anodize Travel Guide Dovetail Slide Table Size (Thickness) H (Range Selectable)(mm) 25.1~30
Table Size (Thickness) H(mm) 28.5 Z-Axis Stage Surface Vertical Through Hole (Table Center Hole) No
Clamp No
Close

Comparison list