(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Stage (X Axis)

Long Stage (X Axis)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,433,843VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Lightweight, slim, long stroke

 
Part Number
XLSR-100
XLSR-100BC
XLSR-150
XLSR-150BC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSAllowable Load [N]
(kgf)
Travel Distance
(mm)

6,433,843 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1029.4±40

7,916,733 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1014.7±40

8,190,145 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1029.4±65

9,712,876 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1014.7±65

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Load Capacity (Range Selectable)(N) 100.1~ Feeding Method Handle Table Material Aluminum Alloy
Table Surface Treatment Satin black anodize Travel Guide Dovetail Slide Product Category Main Body
Type X-Axis Stages Stage Surface(mm) 25 ×42