(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Objective Lens type Reflective mirror box

Objective Lens type Reflective mirror box
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,137,841VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Effective for observing the side surfaces of workpieces and the interiors of machinery.

 
Part Number
RMB-1-2X
RMB-3-6X
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOptics Magnification

7,137,841 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10For OBD1~2×

7,137,841 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10For OBD3~6×

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Peripheral Accessory Line-of-Sight Angle 90°