(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lens barrel optical system ZL series

Lens barrel optical system ZL series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      52,442,331VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Flexible combination in pursuit of convenience. Lens barrel optics ZL series.

 
Part Number
ZL-1(A)
ZL-45
ZL-90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength
(mm)
Line-of-Sight Angle

55,232,316 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10250.9

52,442,331 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1012545°

52,446,165 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1016390°

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Lens-Barrel