(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Cost-effective decorative piping covers with a product lineup featuring only those piping sizes used in household air conditioners.
[Applications]
· Straight fitting.
Classification | For outdoor | Type | Duct | D Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Polyvinyl Chloride (PVC) | Qty. | A |
Please check the type/dimensions/specifications of the part LDJ-70-B in the Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT LD Series", Joint series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LDJ-70-B trong chuỗi Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT LD Series", Joint.
Part Number |
---|
LDJ-70-I |
LDJ-90-I |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | A Dimension (mm) | B Dimension (mm) | C Dimension (mm) | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130,786 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Ivory | 74.5 | 62 | 55 | 4518301040374 | 761-4128 | 73 | ||
174,581 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Ivory | 94 | 73 | 60 | 4518301041371 | 761-4136 | 80 |