(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT MD Series", Twisted 90° Elbow (Part Number)

Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT MD Series", Twisted 90° Elbow
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      376,770VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· A new design for creating a pleasant space.

[Applications]
· 90° bent elbow.

 
Part Number
MN-75-W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

376,770 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification For indoor Type Duct Color White
A Dimension(mm) 154 B Dimension(mm) 40 C Dimension(mm) 40
Material Polyvinyl Chloride (PVC) Qty. A JAN code 4518301034014
Ordering Code 761-4586 Mass(g) 300